Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы - SACCBP-MSD-4CON-PG9/2,0-933SCO - 1437821

Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы, PROFINET, 4-полюсный, M12, экранированный, с механическим ключом D-типа, SPEEDCON, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление Pg9, с кабелем шины длиной 2,0 м, 2 x 2 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437821
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 307 (PC-2011)
GTIN 4046356458566
Вес/шт. (без упаковки) 161,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)