Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы - SACCBP-MS-5CON-PG9/2,0-920SCO - 1437588

Встраиваемый разъем (вилка) шинной системы, DeviceNet/CANopen, 5-полюсный, M12, экранированный, с механическим ключом А-типа, SPEEDCON, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с кабелем шины длиной 2,0 м, 2 x 0,2 мм²; 2 x 0,32 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437588
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 427 (C-2-2019)
GTIN 4046356457712
Вес/шт. (без упаковки) 135,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)