Встраиваемый разъем (розетка) шинной системы - SACCBP-FS-5CON-PG9/2,0-920SCO - 1437546

Встраиваемая розетка шинной системы, DeviceNet/CANopen, 5-полюсная, M12, экранированная, с механическим ключом А-типа, Speedcon, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с кабелем шины длиной 2,0 м, 2 x 0,25 мм²; 2 x 0,34 мм²; 1 x 0,34 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437546
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 427 (C-2-2019)
GTIN 4046356457675
Вес/шт. (без упаковки) 138,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)