Встраиваемый разъем (розетка) шинной системы - SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - 1437478

Встраиваемый разъем (розетка) шинной системы, PROFIBUS, 2-полюсный, M12, экранированный, с механическим ключом В-типа, SPEEDCON, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление Pg9, с кабелем шины длиной 5,0 м, 2 x 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Исполнения кабелей для всех распространенных типов сетей и полевых шин
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437478
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 426 (C-2-2019)
GTIN 4046356457606
Вес/шт. (без упаковки) 364,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)