Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-4/ 8-C SCO SELECT - 1437258

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Гнездовой разъем M12-SPEEDCON металл, количество гнезд: 4, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: параллельный, индикатор состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1437258
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4046356455602
Вес/шт. (без упаковки) 249,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)