Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-FS-17CON-L180 SCO SH - 1436806

Встраиваемый разъем для датчика / исполнительного устройства, розеточная часть, 17-полюсный, M12-SPEEDCON, экранированный, с механическим ключом А-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовой монтаж с резьбой Pg9, с прямыми выводами под пайку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота монтажа на печатную плату: цельные штекерные разъемы для пайки волной припоя
  • Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
  • Для высокой безопасности передачи: опциональное подсоединение экрана к корпусу при помощи контакта
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1436806
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 247 (C-2-2013)
GTIN 4046356438803
Вес/шт. (без упаковки) 15,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)