Разъем - SACC-M 8MR-4CON-SH - 1436466

Разъем, Универсальный, 4-полюсн., экранирован., Штекеры угловой M8, Кодировка А, Подключение пайкой, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 3,5 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1436466
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 16 (C-2-2017)
GTIN 4046356436380
Вес/шт. (без упаковки) 28,110 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)