Проходная деталь - SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - 1436369

Встраиваемый разъем (вилка) для датчика / исполнительного элемента, гнездовые контакты, 8-полюсный, M12, с механическим ключом A-типа, монтаж с задней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 8 x 0,25 мм², исполнение из пластмассы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Обычные схемы расположения контактов и кодировки для передачи сигналов с унифицированной конструкцией
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1436369
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 47 (C-2-2017)
GTIN 4046356438339
Вес/шт. (без упаковки) 20,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)