Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-C-1L-Z/.../... - 1435726

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., различные типы кабелей, свободный конец, к Штекер типа С для электромагнитного клапана (8 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа

Коммерческие данные

Код заказа 1435726
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 234 (C-2-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 0,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)