Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/BI-1L-Z SCO - 1435205

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа BI для электромагнитного клапана (11 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1435205
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 234 (C-2-2017)
GTIN 4046356413541
Вес/шт. (без упаковки) 76,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)