Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-MS/ 0,3-PUR/AD-2L SCO - 1435030

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к Штекер типа AD для электромагнитного клапана (реле давления), с 2 светодиодных, длина кабеля: 0,3 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов без защитной схемы
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1435030
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 240 (C-2-2019)
GTIN 4046356413404
Вес/шт. (без упаковки) 49,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)