Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-10/3-L-M12-M8 - 1434853

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 10, полюсов: 3, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Штыревой разъем М12 90°, экранировка: нет

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1434853
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 266 (C-2-2017)
GTIN 4046356485678
Вес/шт. (без упаковки) 154,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)