Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-12P-MR/10,0-PUR SCO - 1430608

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 12-полюсн., PUR без галогенов, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 10 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Экономия места – благодаря многополюсным разъемам
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1430608
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 212 (C-2-2019)
GTIN 4046356456425
Вес/шт. (без упаковки) 599,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)