Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-17P-10,0-35T/FS SH SCO - 1430310

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 17-полюсн., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., свободный конец, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, длина кабеля: 10 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Экономия места – благодаря многополюсным разъемам
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1430310
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 221 (C-2-2017)
GTIN 4046356322584
Вес/шт. (без упаковки) 1 103,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)