Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-17P-MS/ 1,5-35T SH SCO - 1430200

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 17-полюсн., PUR/ПВХ, черный RAL 9005, экранирован., Штекеры прямое M12 SPEEDCON, А-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
  • Экономия места – благодаря многополюсным разъемам
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1430200
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 221 (C-2-2017)
GTIN 4046356322478
Вес/шт. (без упаковки) 185,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)