Шинный системный соединитель - SACC-M12FR-6Q SH VARAN - 1429169

Шинный системный соединитель, VARAN, 6-полюсн., экранирован., Гнездо угловой M12, Кодировка А, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 4 мм ... 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил
  • Надежная передача сигналов - экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1429169
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-2-2017)
GTIN 4046356323123
Вес/шт. (без упаковки) 55,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)