Соединитель для датчика/исполнительного устройства - SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA - 1426313

Соединитель для датчика/исполнительного устройства, 3-полюсн., Штекеры прямое M8, Кодировка А, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4305, наружный диаметр кабеля 2,5 мм ... 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Срезное клеммное соединение: инновационная и быстрая технология сборки без снятия изоляции с отдельных жил

Коммерческие данные

Код заказа 1426313
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626457635
Вес/шт. (без упаковки) 7,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)