Силовой кабель - SAC-4P-M12MSS/2,0-PUR/FRSPESH - 1426083

Нет доступных изображений

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, S-кодирование, к Гнездо угловой M12, S-кодирование, длина кабеля: 2 м, для переменного тока до 12 A / 690 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 12 A и 690 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1426083
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626446233
Вес/шт. (без упаковки) 334,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close