Силовой кабель - SAC-4P-M12MSL/0,3-PVC/FSL - 1425101

Силовой кабель, 4-полюсн., ПВХ, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, L-кодирование, к Гнездо прямое M12, L-кодирование, длина кабеля: 0,3 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 16 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1425101
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 297 (C-2-2019)
GTIN 4055626384399
Вес/шт. (без упаковки) 121,120 GRM
Страна происхождения PL (Польша)