Силовой кабель - SAC-4P-M12MRL/10,0-PVC - 1425092

Силовой кабель, 4-полюсн., ПВХ, темно-серый RAL 7021, Штекеры угловой M12, механические ключи: L, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 16 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1425092
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 297 (C-2-2019)
GTIN 4055626384306
Вес/шт. (без упаковки) 1 761,460 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь