Силовой кабель - SAC-4P-M12MSL/0,3-PUR/FSL - 1425081

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, L-кодирование, к Гнездо прямое M12, L-кодирование, длина кабеля: 0,3 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 16 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1425081
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 296 (C-2-2019)
GTIN 4055626384191
Вес/шт. (без упаковки) 109,500 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close