Силовой кабель - SAC-4P-10,0-110/M12FSL - 1425056

Силовой кабель, 4-полюсн., ПВХ, темно-серый RAL 7021, Гнездо прямое M12, L-кодирование, к свободный конец, длина кабеля: 10 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1425056
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 297 (C-2-2019)
GTIN 4055626383941
Вес/шт. (без упаковки) 1 088,930 GRM
Страна происхождения PL (Польша)