Силовой кабель - SAC-5P-M12MSL/0,6-510/FSL FE - 1425022

Силовой кабель, 5-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, L-кодирование, к Гнездо прямое M12, L-кодирование, длина кабеля: 0,6 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L

Коммерческие данные

Код заказа 1425022
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 299 (C-2-2017)
GTIN 4055626383590
Вес/шт. (без упаковки) 153,580 GRM
Страна происхождения PL (Польша)