Силовой кабель - SAC-5P-M12MSL/1,5-280/FSL FE - 1425011

Силовой кабель, 5-полюсн., PUR без галогенов, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, L-кодирование, к Гнездо прямое M12, L-кодирование, длина кабеля: 1,5 м, для постоянного тока до 16 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 16 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подключения посредством специальной кодировки L
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1425011
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 298 (C-2-2017)
GTIN 4055626382883
Вес/шт. (без упаковки) 309,760 GRM
Страна происхождения PL (Польша)