Кабельный ввод - G-INS-M16-M68L-PEPDS-LG - 1424514

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 4,5 мм ... 10 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1424514
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4055626374192
Вес/шт. (без упаковки) 10,360 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь