Кабельный ввод - G-INS-PG29-M68N-PNES-LG - 1424491

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: Pg29, цвет: светло-серый, RAL 7035

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424491
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 687 (C-2-2019)
GTIN 4055626373218
Вес/шт. (без упаковки) 36,170 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения TR (Турция)