Кабельный ввод - G-INS-M40-L68N-PNES-BK - 1424484

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 22 мм ... 32 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424484
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 694 (C-2-2017)
GTIN 4055626373140
Вес/шт. (без упаковки) 76,510 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения TR (Турция)