Кабельный ввод - G-INS-M20-M68N-PNES-BK - 1424481

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 10 мм ... 14 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424481
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626373119
Вес/шт. (без упаковки) 13,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения TR (Турция)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь