Кабельный ввод - G-INS-M32-L68N-PNES-GY - 1424478

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 18 мм ... 25 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полимер соответствует требованиям UL 746C f1

Коммерческие данные

Код заказа 1424478
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 686 (C-2-2019)
GTIN 4055626372686
Вес/шт. (без упаковки) 39,450 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения TR (Турция)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь