Корпус - HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL - 1424371

Приборный корпус D15, с одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, материал, защитная крышка: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 52 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M25, защитная крышка: да, Стандартн.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424371
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 527 (C-2-2019)
GTIN 4055626371115
Вес/шт. (без упаковки) 170,000 GRM
Страна происхождения CN (Китай)