Корпус - HC-STA-D15-HHFS-1TTP16-ELC-AL - 1424353

Сальниковый корпус D15, Крепление производится одной защелкой, mатериал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 68 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x Pg16, Стандартн.

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424353
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 525 (C-2-2019)
GTIN 4055626370897
Вес/шт. (без упаковки) 130,900 GRM
Страна происхождения CN (Китай)