Модуль для установки контактов - HC-M-12-PT-M - 1424246

Модуль для установки контактов, полюсов: 12, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 12, Штифт, Зажимы Push-in, 250 В, 10 A, 0,14 мм² ... 1,5 мм², применение: Сигнал

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1424246
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 577 (C-2-2019)
GTIN 4055626369600
Вес/шт. (без упаковки) 22,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь