Аппаратн. соединитель, задняя стенка - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - 1424132

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-полюсн., Штекеры, M12, S - Power, Монтаж с внутренней стороны, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 1,31 мм², Гибкий монтажный провод UL/cUL

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
  • Защита от неправильного подключения в виде кодировки S
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Коммерческие данные

Код заказа 1424132
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 282 (C-2-2019)
GTIN 4046356693370
Вес/шт. (без упаковки) 51,900 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь