Силовой кабель - SAC-4P- 3,0-PUR/M12FRT SH - 1424117

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, черный RAL 9005, экранирован. (Advanced Shielding Technology), свободный конец, к Гнездо угловой M12, Т-кодирование, длина кабеля: 3 м, для постоянного тока до 12 A / 63 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем DC для цепей до 12 A и 63 В DC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа Т-типа
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 1424117
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 290 (C-2-2019)
GTIN 4046356693219
Вес/шт. (без упаковки) 444,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)