Силовой кабель - SAC-4P-10,0-PUR/M12FSS PE SH - 1424099

Силовой кабель, 4-полюсн., PUR без галогенов, оранжевый RAL 2003, экранирован. (Advanced Shielding Technology), свободный конец, к Гнездо прямое M12, S-кодирование, длина кабеля: 10 м, для переменного тока до 12 A / 690 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 12 A и 690 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа
  • Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
  • Надежно экранирование силовых устройств – экран на 360° для снижения электромагнитных нагрузок

Коммерческие данные

Код заказа 1424099
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 289 (C-2-2019)
GTIN 4046356693042
Вес/шт. (без упаковки) 1 469,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)