H-разветвитель - QPD H4X2,5 GY - 1423997

H-разветвитель, Тип подключения QUICKON, полюсов: 4, 1 мм² ... 2,5 мм², 690 В, 20 A, серый, без гайки QUICKON

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Гибкость и компактность - благодаря внутреннему соединению контактов возможно использовать H- и T-образные разветвители для создания отводов магистрали или в качестве звездной скрутки

Коммерческие данные

Код заказа 1423997
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626366142
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Страна происхождения PL (Польша)