An error occured while your request was computed

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Простота обслуживания - штекерные соединители позволяют производить замену устройства быстро, а подготовленные проводники ускоряют процесс пуско-наладки

Коммерческие данные

Код заказа 1423967
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626365855
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990