Проходная деталь - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Проходная деталь, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 1 мм² ... 2,5 мм², 690 В, 20 A, серый, без гайки QUICKON, монтажная резьба: M25, Подключение IDC (приварен), 2,5 мм², жилы ровно обрезаны, длина кабеля: 0,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря защите от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Рациональность - при использовании проходных деталей нет необходимости открывать устройства для подсоединения проводников

Коммерческие данные

Код заказа 1423966
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626365848
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Страна происхождения PL (Польша)