Кабельный соединитель - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Кабельный соединитель, Тип подключения QUICKON, полюсов: 3+PE, 1 мм² ... 2,5 мм², 690 В, 20 A, серый, с двумя гайками QUICKON, диапазон диаметра кабеля: 6 мм ... 10 мм, Устройство для быстрого подсоединения QUICKON

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновации и экономия пространства - система быстрого соединения QUICKON для экономии до 80 % пространства при подсоединении на месте
  • Удобство: простая и быстрая подготовка без использования специальных инструментов
  • Высокая прочность: корпуса с классом защиты IP68/IP69K и IK07 для широкой области применения
  • Надежное соединение благодаря механическому кодированию от неправильного подключения и защите от прикосновений в соответствии с DIN EN 0105
  • Простота и надежность - при помощи соединителей возможен быстрый ремонт, а также удлиннение проводников, вместе со штекерным соединителем можно использовать и в качестве сцепного соединения

Коммерческие данные

Код заказа 1423965
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626365831
Вес/шт. (без упаковки) 71,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь