Модуль для контактов - HC-B16-I-TPT-F-32 - 1423826

Модуль для контактов, полюсов: 16+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 2, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 10 A, 0,25 мм² ... 1,5 мм², применение: Мощность

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для быстрой
    кодировки профилем из пластмассы
  • Подключение проводника без использования инструмента
  • Существенная экономия времени при подсоединении проводника
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1423826
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 545 (C-2-2019)
GTIN 4055626356242
Вес/шт. (без упаковки) 83,300 GRM
Страна происхождения CN (Китай)