Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-4P-M12MS/1,5-800/M12FR3LVW - 1423747

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 4-полюсн., PUR без галогенов, стойкий к воздействию искр при сварке, повышенная гибкость, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, механические ключи: A, к Гнездо угловой M12, механические ключи: A, с 3 светодиода, длина кабеля: 1,5 м, для использования на роботах и тяговых цепях

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Гибкость: наивысшая прочность проводов на скручивание и изгиб
  • Надежный вариант для использования в кузовных цехах благодаря устойчивым к воздействию сварочных брызг проводам
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Коммерческие данные

Код заказа 1423747
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626352435
Номер таможенного тарифа 85444290

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

HIGHLIGHTS 2020