Системный кабель шины - SAC-5P-M12MS/12-92X/M12FSSHOD - 1423265

Системный кабель шины, CANopen®, DeviceNet™, 5-полюсн., FRNC без галогенов, черный, экранирован., длина кабеля: 12 м, для применения вне помещений, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию высококачественной стали 1.4404
  • Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -40 °C до +105 °C
  • Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1423265
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626337364
Вес/шт. (без упаковки) 819,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

HIGHLIGHTS 2020