Сетевой кабель - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5 - 1423084

Готовый кабель Ethernet, экранированный, 4-парный, AWG 26 гибкий (7-жильный), RAL 5021 (цвет морской воды), штекер RJ45/IP20 на точеный штекер RJ45/IP20, прямая разводка, длина 2,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможно применение для устройств контроля разностного тока RCM тип B+
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1423084
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356566384
Вес/шт. (без упаковки) 129,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения PL (Польша)