Модуль для контактов - HC-B24-I-TPT-F - 1423022

Модуль для контактов, полюсов: 24+PE, размер: B24, количество точек подключения на полюс: 2, Розетка, Зажимы Push-in, 500 В, 10 A, 0,25 мм² ... 1,5 мм², применение: Мощность

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для быстрой
    кодировки профилем из пластмассы
  • Подключение проводника без использования инструмента
  • Существенная экономия времени при подсоединении проводника
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1423022
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 547 (C-2-2019)
GTIN 4055626322759
Вес/шт. (без упаковки) 111,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения CN (Китай)