Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8:10 - 1422677

Разъем Push-Pull (вариант 14), литой под давлением цинк, со штекерной вставкой RJ45, 8-контактный, с системой быстрого подключения IDC, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... 24, для кабелей диаметром 5,5 мм ... 10 мм

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Штекерный соединитель push-pull ADVANCE
  • Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
  • Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
  • Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1422677
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 363 (C-2-2017)
GTIN 4055626311395
Вес/шт. (без упаковки) 101,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990