Силовой кабель - SAC-3P- 3,0-PUR/FRS PE PPH DMG - 1421609

Силовой кабель, 3-полюсн., PUR, черный, Штекеры прямое, к Гнездо угловой M12, механические ключи: S, длина кабеля: 3 м, для переменного тока до 16 A / 230 В, Исполнения на заказ, KL DMG PPH MODUL 2854889 KPL. УСТАНОВЛЕН на свободном конце провода

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 16 A и 230 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа

Коммерческие данные

Код заказа 1421609
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626390307
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290