Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-5P-M12MS/1,5-500 FB - 1420990

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 5-полюсн., ПВХ, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12, механические ключи: A, к свободный конец, длина кабеля: 1,5 м, с накатанной гайкой из легированной стали

Цена:

Преимущества для Вас

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Простота очистки благодаря особому гигиеничному исполнению
  • Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения

Коммерческие данные

Код заказа 1420990
Упаковочная единица 1
GTIN 4055626250205
Номер таможенного тарифа 85444290