Сетевой кабель - NBC-FSD/ 0,3-93B/R4RC SCO - 1419998

Сетевой кабель, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-полюсн., ПВХ/ПВХ, зеленый RAL 6018, экранирован., Штекеры прямое RJ45 Крепление на защелках / IP67, к гнездо прямое M12 SPEEDCON / IP67, механические ключи: D, длина кабеля: 0,3 м

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419998
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626200170
Вес/шт. (без упаковки) 108,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85444210