Силовой соединитель - SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 1419642

Силовой соединитель, 3-полюсн., Гнездо угловой M12, S-кодирование, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, кабельный ввод Pg9, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 8 мм, для переменного тока до 16 A / 230 В

Цена:

Преимущества для Вас

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Электропроводимость: штекерный разъем AC для цепей до 16 A и 230 В AC
  • Защита от неправильного подсоединения с помощью механического ключа S-типа

Коммерческие данные

Код заказа 1419642
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 279 (C-2-2019)
GTIN 4055626181806
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)