Встраиваемые разъемы - SACCBP-FS-8CON-M16/1,0-PUR SCO - 1419357

Встр. гнездо, экранированная, 8-контактная, M12, с мех. ключом А, монтаж на задней панели / резьбовое крепление М16, с проводом 1 м, 8 x 0,25 мм²

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подготовленные с проводниками различной стандартной длины для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны кабеля
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1419357
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 51 (C-2-2019)
GTIN 4046356533331
Вес/шт. (без упаковки) 78,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь